Skip to main content
Logo print

SISTENA LIFE KLAWISZ ARCTIC PODWÓJNY DO MECHANIZMÓW STEROWANIA ROLETAMI

SISTE Legrand

SISTENA LIFE KLAWISZ ARCTIC PODWÓJNY DO MECHANIZMÓW STEROWANIA ROLETAMI

REF. 777014 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245067770146
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
45,30 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Two-part rocker
Imprint/indication Symbol "arrows"
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK02
Width 64 mm
Height 53 mm
Depth 18.5 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)