SISTENA LIFE GNIAZDO TELEFONICZNE 1XRJ11 (4 STYKI)
SISTE
Legrand
SISTENA LIFE GNIAZDO TELEFONICZNE 1XRJ11 (4 STYKI)
REF. 775938
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067759387
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
78,08 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element |
Type of connector | Other |
Category | 3 |
Connection type | Other |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | Yes |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
---|---|
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Built-in depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ