SISTENA LIFE GNIAZDO KOMPUTEROWE -UTP - 1XRJ45
LCSRJ
Legrand
SISTENA LIFE GNIAZDO KOMPUTEROWE -UTP - 1XRJ45
REF. 775761
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067757611
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
111,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element with adapter plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 5E |
Colour | Other |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
---|---|
Separate strain relief | No |
Outlet direction | Inclined |
With dust cover | No |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
AoC-PL2_C5e_UTP_32751_ac1181027 (H
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-SA01_SB01_ac109590
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C5e_UTP_32751_ac1181028
(0.07 Mo)
WYBIERZ