SISTENA LIFE GNIAZDO KOMPUTEROWE PODWÓJNE -UTP 2XRJ45 KAT.6
LCSRJ
Legrand
SISTENA LIFE GNIAZDO KOMPUTEROWE PODWÓJNE -UTP 2XRJ45 KAT.6
REF. 775830
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067758304
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
224,78 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element with adapter plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
Suitable for number of connectors | 2 |
Category | 6 |
Colour | Other |
Connection type | Other |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | No |
---|---|
Separate strain relief | No |
Outlet direction | Inclined |
With dust cover | No |
Mechanical coding | No |
Colour coding | Yes |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Built-in depth | 32 mm |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
9 dokumenty
Certyfikat
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
WYBIERZ