![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/354000-BTICINO-1000.jpg)
SFERA: PRZEWÓD ŁĄCZĄCY MODUŁY
AV3
Bticino
SFERA: PRZEWÓD ŁĄCZĄCY MODUŁY
REF. 354000
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543479186
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
98,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal cross section conductor | 0.32 mm² |
---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible |
Number of cores | 6 |
Material core insulation | Polyvinyl chloride (PVC) |
Core identification | Other |
With protective conductor | No |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | Grey |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable width approx. | 7.6 mm |
Cable height approx. | 620 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -55-105 °C |
Nominal voltage U0 | 300 V |
Nominal voltage U | 50 V |