SFERA: PLAKIETKA MODUŁU FONICZNEGO Z KAMERĄ SZEROKOKĄTNĄ -1 PRZYCISK - SOLID
AV3
Bticino
SFERA: PLAKIETKA MODUŁU FONICZNEGO Z KAMERĄ SZEROKOKĄTNĄ -1 PRZYCISK - SOLID
REF. 351315
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543462126
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
658,58 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 1 |
---|---|
Kierunek montażu | Pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 1 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 1 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
---|---|
Kolor | Mosiądz |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK07 |
Sposób mocowania | Inne |
Szerokość | 113 mm |
Wysokość | 91 mm |
Głębokość | 17.1 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |