Skip to main content
Logo print

SFERA: PLAKIETKA MODUŁU FONICZNEGO Z KAMERĄ - 2X1 PRZYCISK - ALUMINIUM

AV3 Bticino

SFERA: PLAKIETKA MODUŁU FONICZNEGO Z KAMERĄ - 2X1 PRZYCISK - ALUMINIUM

REF. 351221 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543449387
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
351,42 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba jednostek 1
Kierunek montażu Pionowy
Liczba jednostek w poziomie 1
Liczba jednostek w pionie 1
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) 1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) 1
Z ramką montażową Nie
Montaż podtynkowy Tak
Do kanałów podłogowych Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych Nie
Do zabudowy Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Inne
Wykończenie powierzchni Matowy
Kolor Aluminium
Numer RAL (zbliżony) 7040
Przezroczysty Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK07
Sposób mocowania Inne
Szerokość 114 mm
Wysokość 91 mm
Głębokość 10 mm
Wysokość wbudowania 0 mm
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Gatunki drewna Nie dotyczy
Certyfikacja drewna Nie dotyczy
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna Nie dotyczy

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details