Skip to main content
Logo print

SFERA: PLAKIETKA MODUŁU FONICZNEGO PODSTAWOWEGO - BEZ PRZYCISKÓW - SOLID

AV3 Bticino

SFERA: PLAKIETKA MODUŁU FONICZNEGO PODSTAWOWEGO - BEZ PRZYCISKÓW - SOLID

REF. 351005 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543461730
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
263,77 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 1
Mounting direction Vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 1
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Colour Other
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Type of fastening Other
Width 113 mm
Height 91 mm
Depth 11 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable