Skip to main content
Logo print

SFERA: MODUŁ FONICZNY PODSTAWOWY Z 4 PRZYCISKAMI

AV3 Bticino

SFERA: MODUŁ FONICZNY PODSTAWOWY Z 4 PRZYCISKAMI

REF. 351000 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543441541
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
523,81 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of call buttons 2
Material call buttons Plastic
Material Front Other
Front plate height 91 mm
Front plate width 115 mm
Built-in depth 20 mm
Mounting method Surface mounted
Installation technique Bus system
Colour Other
Degree of protection (IP) IP54
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -15-50 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC/DC
Nominal voltage 18-240 V
Supply current 0.04-1 A
Frequency 50-60 Hz
Sound level 80 dB
Standby consumption 40 mA
Halogen free Yes
Cable nature for connection Flexible
Cable section 1-2.5 mm²
Label space/information surface Yes
Fitted with rainproof plate protection Yes
With complemantary luminous signal No
Control mode Wired
Contains Batteries and/or Accumulator No
Hands free Yes
Loudness setting Yes
Addressable No
Door entry system with mobile application Yes
Remote opening of gate / Electric door opener No
Camera type Adjustable
Video recorder angle 100 °
Max distance between internal and external unit 150 m
Communication rank type Other
Connected object No

Dokumentacja

3 dokumenty
Poradnik techniczny
RA00176AA_S_EN.pdf pdf (5.23 Mo)
Dane techniczne
BT00595-c-EN.pdf pdf (0.27 Mo)
Poradnik techniczny
RA00176AA_S_PL.pdf pdf (5.4 Mo)