![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-721179-WEB-R.jpg)
ŚCIEMNIACZ OBROTOWY - 240 V~ - 50 HZ - 5 - 75 W ( 10 LAMP MAKS.) DLA LAMP LED Z OPCJĄ ŚCIEMNIANIA - BEZ ZACISKU NEUTRALNEGO, BIAŁY
SUNO2
Legrand
ŚCIEMNIACZ OBROTOWY - 240 V~ - 50 HZ - 5 - 75 W ( 10 LAMP MAKS.) DLA LAMP LED Z OPCJĄ ŚCIEMNIANIA - BEZ ZACISKU NEUTRALNEGO, BIAŁY
REF. 721179
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414972050159
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
174,52 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Turn button |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Universal |
Substation input | Yes |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | Yes |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Nominal voltage | 230-230 V |
Frequency | 47-63 Hz |
Control voltage | 100-240 V |
Nominal power resistive load | 5-300 W |
Connection type | Screwed terminal |
Device width | 72.9 mm |
Device height | 72.9 mm |
Device depth | 54 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
Built-in depth | 31 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ