Skip to main content
Logo print

ŚCIEMNIACZ 1000 W

STERO Legrand

ŚCIEMNIACZ 1000 W

REF. 003671 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060036713
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 655,53 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element
Method of operation Turn/push button
Serial dimmer No
Type of load Universal
Substation input No
Light value memory Yes
Applicable with button No
Applicable with movement sensor No
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer No
Applicable with transmission button No
Applicable with infrared button No
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Snapper mounting
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7035
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Nominal voltage 230-230 V
Frequency 50-60 Hz
Control voltage 230-230 V
Nominal power resistive load 10-1000 W
Device width 108 mm
Device height 83 mm
Device depth 48.9 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
0064JR3-03_PL.pdf pdf (0.62 Mo)
Instrukcja użytkowania
0064JR3-03_EN.pdf pdf (0.62 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
003671.dwg dwg (0.12 Mo)