Sac de 50 kits visserie KITASSTR composé de CE30+CE25+BTRCC 6x20 pour CDC fils Cablofil CF30, CF54, CF105, CF150 & HDF105 - finition GS
CABLOFIL
CABLOFIL
Sac de 50 kits visserie KITASSTR composé de CE30+CE25+BTRCC 6x20 pour CDC fils Cablofil CF30, CF54, CF105, CF150 & HDF105 - finition GS
REF. CM558081
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580816
Sac de 50 kits de visserie KITASSTR composés de CE30 + CE25 + BTRCC 6x20 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition GS
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Length- and angle joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for mesh cable tray filament | 3.9-5.9 mm |
Length | 23.5 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ