Sac de 50 éclisses CE30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition GS
-
CABLOFIL
Sac de 50 éclisses CE30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition GS
REF. CM558041
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580410
Sac de 50 éclisses CE30 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition GS
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ