Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour CDC fils Cablofil CF30 et CF54 - Larg.100, 150 & 200mm - finition GS
-
CABLOFIL
Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour CDC fils Cablofil CF30 et CF54 - Larg.100, 150 & 200mm - finition GS
REF. CM558051
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580519
Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 100 , 150 et 200mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 100daN - finition GS
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 58.5 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 3.5 mm |
Diameter | 8.5 mm |
Thread size (metric) | 8 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ