Skip to main content
Logo print

RURA SZTYWNA RB MAX 25

RBPS Legrand

RURA SZTYWNA RB MAX 25

REF. 651425 PKWiU 22.21.29.0 EAN. 3245066514253
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
8,60 zł / m Product available in 30 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Material Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Fire retardant version Yes
Bending strength Rigid
With sleeve Yes
Compressive strength class according to EN 61386-1 Medium (class 3, 750 N)
Impact strength class according to EN 61386-1 Medium (class 3, 750 N)
Flush-mounted installation No
Surface mounting Yes
Suitable for hollow wall installation Yes
Suitable for concrete installation No
Machine and systems installation No
Outdoor installation Yes
Inner diameter 21.4 mm
Outer diameter 25 mm
Operating temperature -5-60 °C
High conducting inner coating No
Colour Grey
Antimicrobial treatment No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01719EN-02.pdf pdf (0.17 Mo)