![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-651416-WEB-R.jpg)
RURA SZTYWNA RB MAX 16
RBPS
Legrand
RURA SZTYWNA RB MAX 16
REF. 651416
PKWiU 22.21.29.0
EAN.
3245066514161
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4,69 zł
/
m
Product available in
30 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Polyvinyl chloride (PVC) |
---|---|
Halogen free | No |
Fire retardant version | Yes |
Bending strength | Rigid |
With sleeve | Yes |
Compressive strength class according to EN 61386-1 | Medium (class 3, 750 N) |
Impact strength class according to EN 61386-1 | Medium (class 3, 750 N) |
Flush-mounted installation | No |
Surface mounting | Yes |
Suitable for hollow wall installation | Yes |
Suitable for concrete installation | No |
---|---|
Machine and systems installation | No |
Outdoor installation | Yes |
Inner diameter | 10.7 mm |
Outer diameter | 16 mm |
Operating temperature | -5-60 °C |
High conducting inner coating | No |
Colour | Grey |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ