Skip to main content
Logo print

RURA GIĘTKA ICTA 3422, ŚR. 40

ICAPS Legrand

RURA GIĘTKA ICTA 3422, ŚR. 40

REF. 651240 PKWiU 22.21.29.0 EAN. 3245066512402
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,95 zł / m Product available in 50 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Material Polyolefin
Halogen free Yes
Fire retardant version Yes
Bending strength Pliable, self recovering
With sleeve No
Compressive strength class according to EN 61386-1 Medium (class 3, 750 N)
Impact strength class according to EN 61386-1 Heavy (class 4, 1250 N)
Flush-mounted installation Yes
Surface mounting Yes
Suitable for hollow wall installation Yes
Suitable for concrete installation Yes
Machine and systems installation No
Outdoor installation No
Inner diameter 32.1 mm
Outer diameter 40 mm
Operating temperature -5-90 °C
High conducting inner coating No
Colour Grey
Antimicrobial treatment No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00924EN-00.pdf pdf (0.12 Mo)