![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/651216_pw_126881.jpg)
RURA GIĘTKA ICTA 3422, ŚR. 32
ICAPS
Legrand
RURA GIĘTKA ICTA 3422, ŚR. 32
REF. 651232
PKWiU 22.21.29.0
EAN.
3245066512327
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
9,66 zł
/
m
Product available in
50 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Polyolefin |
---|---|
Halogen free | Yes |
Fire retardant version | Yes |
Bending strength | Pliable, self recovering |
With sleeve | No |
Compressive strength class according to EN 61386-1 | Medium (class 3, 750 N) |
Impact strength class according to EN 61386-1 | Heavy (class 4, 1250 N) |
Flush-mounted installation | Yes |
Surface mounting | Yes |
Suitable for hollow wall installation | Yes |
Suitable for concrete installation | Yes |
---|---|
Machine and systems installation | No |
Outdoor installation | No |
Inner diameter | 24.3 mm |
Outer diameter | 32 mm |
Operating temperature | -5-90 °C |
High conducting inner coating | No |
Colour | Grey |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ