RUCHOMA MINIKOLUMNA STOLIK 0,75M, BIAŁA
DLPKO
Legrand
RUCHOMA MINIKOLUMNA STOLIK 0,75M, BIAŁA
REF. 653029
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971194823
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
8 246,31 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Double-sided |
Z okablowaniem | Tak |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 680-680 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 45 mm |
Type of fastening | Stand (base) |
Place variable | Yes |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Bottom |
Through-going profile | Yes |
Material installation column | Aluminium |
---|---|
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Other |
Colour column | White |
RAL-number column | 9003 |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | No |
Cover surface | Untreated |
Colour top cover | White |
RAL-number cover | 9003 |
Number of partitions | 1 |
Przekrój użyteczny | 2940 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ