![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-605113-WEB-R.jpg)
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 630A NH03
SPXD
Legrand
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 630A NH03
REF. 605113
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245066051130
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
9 872,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 4 |
---|---|
Number of knife blade fuse holders | 3 |
Number of fuse switch disconnectors | 0 |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Rated current | 630 A |
Mounting method | Mounting plate |
Construction size | Other |
---|---|
With cover | Yes |
Wysokość | 317 mm |
Szerokość | 426 mm |
Głębokość | 314 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ