Skip to main content
Logo print
title

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 400A NH02

SPXD Legrand

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P+N 400A NH02

REF. 605112 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245066051123
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 918,53 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles 4
Number of knife blade fuse holders 3
Number of fuse switch disconnectors 0
Concurrently switching neutral conductor No
Rated current 400 A
Mounting method Mounting plate
Construction size Other
With cover Yes
Height 246 mm
Width 329 mm
Depth 214 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE02204AA.pdf pdf (0.28 Mo)
Dane techniczne
F00895EN-00.pdf pdf (3.13 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
605112.dwg dwg (0.23 Mo)