![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-605102-WEB-R.jpg)
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 400A NH02
SPXD
Legrand
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 400A NH02
REF. 605102
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245066051024
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 128,92 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 3 |
---|---|
Number of knife blade fuse holders | 3 |
Number of fuse switch disconnectors | 0 |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Rated current | 400 A |
Mounting method | Mounting plate |
Construction size | Other |
---|---|
With cover | Yes |
Height | 246 mm |
Width | 274 mm |
Depth | 214 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ