Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 250A NH01

SPXD Legrand

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 250A NH01

REF. 605101 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245066051017
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles 3
Number of knife blade fuse holders 3
Number of fuse switch disconnectors 0
Concurrently switching neutral conductor No
Rated current 250 A
Mounting method Mounting plate
Construction size Other
With cover Yes
Height 246 mm
Width 274 mm
Depth 214 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE02204AA.pdf pdf (0.28 Mo)
Dane techniczne
F00895EN-00.pdf pdf (3.13 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
605101.dwg dwg (0.2 Mo)