Ten produkt jest wycofany
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 160A NH00
SPXD
Legrand
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY SPX-D 3P 160A NH00
REF. 605100
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245066051000
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of poles | 3 |
---|---|
Number of knife blade fuse holders | 3 |
Number of fuse switch disconnectors | 0 |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Rated current | 160 A |
Mounting method | DIN rail |
Construction size | Other |
---|---|
With cover | Yes |
Height | 150 mm |
Width | 132 mm |
Depth | 131 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ