Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 63A 2P

FR300 Legrand

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 63A 2P

REF. 406447 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064064477
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
94,94 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch No
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation No
Max. rated operation voltage Ue AC 400 V
Rated permanent current Iu 63 A
Conditioned rated short-circuit current Iq 4500 kA
Number of poles 2
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Device construction Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting 4-hole No
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Type of control element Toggle
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP20

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01481EN-02.pdf pdf (0.43 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
407784.dwg dwg (0.16 Mo)
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_718516 (0.39 Mo)
Certyfikat
VDE-40036739 (0.26 Mo)
Certyfikat
NF-632116A (0.21 Mo)
Certyfikat
VDE-40036760 (1.22 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 644530B (0.56 Mo)