![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028051-LEGRAND-1000.jpg)
ROZŁĄCZNIK DMX³-I 1600 3P 1250A STACJONARNY
DMX3
Legrand
ROZŁĄCZNIK DMX³-I 1600 3P 1250A STACJONARNY
REF. 028051
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970717375
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
19 902,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated permanent current Iu | 1250 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | No |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
With switched-off indicator | Yes |
---|---|
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Dokumentacja
5 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ