ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY NH SPX 3 630 A
SPX
Legrand
ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY NH SPX 3 630 A
REF. 605208
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245066052083
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 415,28 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Version as main switch | Yes |
---|---|
Version as safety switch | Yes |
Max. rated operation voltage Ue AC | 800 V |
Rated permanent current Iu | 630 A |
Rated operation power at AC-23, 400 V | 435.96 kW |
Conditioned rated short-circuit current Iq | 50 kA |
Suitable for fuses | NH3 |
Number of poles | 3 |
With error protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Frame clamp |
Suitable for floor mounting | No |
---|---|
Suitable for front mounting | Yes |
Suitable for busbar mounting | No |
Type of control element | Cover grip |
Position control element | Front side |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Version as emergency stop installation | No |
Degree of protection (IP), front side | IP40 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ