Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY NH SPX 000 125 A

SPX Legrand

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY NH SPX 000 125 A

REF. 605200 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245066052007
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
474,80 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Version as main switch Yes
Version as safety switch Yes
Max. rated operation voltage Ue AC 800 V
Rated permanent current Iu 125 A
Rated operation power at AC-23, 400 V 86.5 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq 50 kA
Suitable for fuses NH000
Number of poles 3
With error protection No
Type of electrical connection of main circuit Frame clamp
Suitable for floor mounting No
Suitable for front mounting Yes
Suitable for busbar mounting No
Type of control element Cover grip
Position control element Front side
Motor drive optional No
Motor drive integrated No
Version as emergency stop installation No
Degree of protection (IP), front side IP40

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE13593AA.pdf pdf (0.54 Mo)
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
605200.dwg dwg (0.11 Mo)