ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 3R WYPOSAŻONA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
RWNM
Legrand
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 3R WYPOSAŻONA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
REF. 602407
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971723696
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
713,60 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of door | With door |
---|---|
RAL-number | 9003 |
Width | 350 mm |
---|---|
Depth | 90 mm |