ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 3R DO WYPOSAŻENIA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
RWNM
Legrand
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 3R DO WYPOSAŻENIA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
REF. 602409
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971930766
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
535,21 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj | Światłowód i ADSL/VDSL |
---|---|
Number of RJ45 sockets | 0 |
Number of satellite-/TV-connections | 0 |
Number of patch cords | 0 |
Number of outgoing connections | 0 |
Nadaje się do dodatkowych połączeń wyjściowych | Tak |
Line reception/connection | None |
With integrated power supply | No |
Z przyłączem uziemienia | Tak |
---|---|
Number of socket outlets | 1 |
Type of door | With door |
With Wi-Fi signal repeater | No |
RAL-number | 9003 |
Width | 330 mm |
Depth | 87 mm |