![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-602406-WEB-R.jpg)
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 2R WYPOSAŻONA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
RWNM
Legrand
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 2R WYPOSAŻONA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
REF. 602406
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971723689
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
617,15 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj | Światłowód i ADSL/VDSL |
---|---|
Liczba gniazd RJ-45 | 2 |
Liczba połączeń TV satelitarnej | 2 |
Nadaje się do dodatkowych połączeń wyjściowych | Tak |
Z wbudowanym zasilaczem | Nie |
Liczba gniazd | 1 |
---|---|
Rodzaj drzwi | Z drzwiami |
RAL-number | 9003 |
Width | 350 mm |
Głębokość | 90 mm |