![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-602408-WEB-R.jpg)
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 2R DO WYPOSAŻENIA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
RWNM
Legrand
ROZDZIELNICA WNĘKOWA RWN MULTIMEDIA 2R DO WYPOSAŻENIA W GNIAZDA MULTIMEDIALNE MOSAIC
REF. 602408
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971930759
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
405,33 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj | Światłowód i ADSL/VDSL |
---|---|
Liczba gniazd RJ-45 | 0 |
Liczba połączeń TV satelitarnej | 0 |
Liczba łączeniowych kabli sieciowych | 0 |
Liczba wyjść | 0 |
Nadaje się do dodatkowych połączeń wyjściowych | Tak |
Rodzaj urządzenia linii sieciowej | Brak |
Z wbudowanym zasilaczem | Nie |
Z przyłączem uziemienia | Tak |
---|---|
Number of socket outlets | 1 |
Rodzaj drzwi | Z drzwiami |
Z repeaterem WLAN | Nie |
RAL-number | 9003 |
Width | 330 mm |
Depth | 87 mm |