![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-135402-WEB-R.jpg)
ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX S 2X12 Z DRZWIAMI BIAŁYMI, DO ŚCIAN PUSTYCH
PRACS
Legrand
ROZDZIELNICA WNĘKOWA PRACTIBOX S 2X12 Z DRZWIAMI BIAŁYMI, DO ŚCIAN PUSTYCH
REF. 135402
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971344884
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
200,50 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 2 |
Width in number of modular spacings | 12 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 72 mm |
Wysokość wbudowania | 381 mm |
Szerokość wbudowania | 324 mm |
Inner depth | 72 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Wysokość | 385 mm |
Width | 328 mm |
Depth | 103 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 24 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | No |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 22.008
(1.04 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 22.007
(1.02 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.173
(4.97 Mo)
WYBIERZ