Skip to main content
Logo print

ROZDZIELNICA UKŁADU ROZRUCHOWEGO Z PRZYC ON/OFF

CTX3 Legrand

ROZDZIELNICA UKŁADU ROZRUCHOWEGO Z PRZYC ON/OFF

REF. 416891 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970410276
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
321,61 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Housing material Plastic
Width 110 mm
Height 150 mm
Depth 75 mm
With transparent cover No
Suitable for emergency stop No
Model Surface mounting
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) 2
Degree of impact strength (IK) IK07

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07542AA.pdf pdf (1.26 Mo)
Poradnik techniczny