![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416890-LEGRAND-1000.jpg)
ROZDZIELNICA UKŁADU ROZRUCHOWEGO BEZ PRZYCISK.
CTX3
Legrand
ROZDZIELNICA UKŁADU ROZRUCHOWEGO BEZ PRZYCISK.
REF. 416890
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970410252
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
245,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Housing material | Plastic |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 96 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Degree of protection (NEMA) | 4X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
WYBIERZ