ROZDZIELNICA RWN 4 X 12 DRZWI METALOWE
RWN
Legrand
ROZDZIELNICA RWN 4 X 12 DRZWI METALOWE
REF. 602434
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971587380
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
621,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 4 |
Width in number of modular spacings | 13 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Steel |
Głębokość wbudowania | 87 mm |
Wysokość wbudowania | 676 mm |
Szerokość wbudowania | 326 mm |
Głębokość wewnętrzna | 87 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Wysokość | 680 mm |
Width | 330 mm |
Depth | 90 mm |
Pojemność obudowy | 48 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Dokumentacja
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ