![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-602413-WEB-R.jpg)
ROZDZIELNICA RWN 3 X 12 DRZWI BIAŁE
RWN
Legrand
ROZDZIELNICA RWN 3 X 12 DRZWI BIAŁE
REF. 602413
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971587304
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
474,56 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Liczba rzędów | 3 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 36 |
Rodzaj pokrywy | Drzwi |
Wykonanie/rodzaj pokrywy | Z otworem |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparentna pokrywa/drzwi | Nie |
Drzwi przepuszczające sygnał | Tak |
With lock | Yes |
Rodzaj zamknięcia | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Głębokość wbudowania | 82.5 mm |
Wysokość wbudowania | 551 mm |
Szerokość wbudowania | 326 mm |
Głębokość wewnętrzna | 87 mm |
Listwa zaciskowa uziemienia | Tak |
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego | Tak |
---|---|
Szyna DIN | Tak |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Wysokość | 555 mm |
Width | 330 mm |
Głębokość | 86.5 mm |
Pojemność obudowy | 36 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-70 °C |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ