Skip to main content
Logo print

ROZDZIELNICA RWN 2 X 12 DRZWI TRANSPARENTNE

RWN Legrand

ROZDZIELNICA RWN 2 X 12 DRZWI TRANSPARENTNE

REF. 602422 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414971587335
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
316,61 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 2
Width in number of modular spacings 24
Type of covering Door
Cover model With notch
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Głębokość wbudowania 82.5 mm
Wysokość wbudowania 426 mm
Szerokość wbudowania 326 mm
Głębokość wewnętrzna 87 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block Yes
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
Colour White
RAL-number 9010
Degree of protection (IP) IP40
Wysokość 430 mm
Width 330 mm
Głębokość 86.5 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 24
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-70 °C
Fitted with rainproof plate protection No

Dokumentacja

1 dokument