![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-601943-WEB-R.jpg)
ROZDZIELNICA RN65 3X12 Z LISTWAMI
RN65
Legrand
ROZDZIELNICA RN65 3X12 Z LISTWAMI
REF. 601943
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245066019437
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
795,84 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 3 |
Width in number of modular spacings | 12 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 157 mm |
Built-in height | 618 mm |
Built-in width | 336 mm |
Inner depth | 78 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 622 mm |
Width | 340 mm |
Depth | 161 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 36 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -15-55 °C |
Storage temperature | -15-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Dane techniczne
WYBIERZ