ROZDZIELNICA PGJW IP65 M-611
M600
Legrand
ROZDZIELNICA PGJW IP65 M-611
REF. 66-907006
PKWiU 27.12.40.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
119,08 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Housing material | Steel |
---|---|
Szerokość | 111 mm |
Height | 95 mm |
Głębokość | 179 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP42 |
Degree of protection (NEMA) | 2 |