![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-135802-WEB-O.jpg)
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA PRACTIBOX S MULTIMEDIA 2X12 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
PRACM
Legrand
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA PRACTIBOX S MULTIMEDIA 2X12 Z DRZWIAMI BIAŁYMI
REF. 135802
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414972144285
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
173,07 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of RJ45 sockets | 0 |
---|---|
Number of satellite-/TV-connections | 0 |
Number of patch cords | 0 |
Number of outgoing connections | 0 |
Suitable for multiplexing | No |
With designated space for ISP equipments | Yes |
Line reception/connection | None |
With integrated power supply | No |
With grounding connection | No |
Number of socket outlets | 0 |
---|---|
Type of door | With door |
Standby power consumption/24 h | 0 kWh |
With Wi-Fi signal repeater | No |
RAL-number | 9003 |
Length | 386 mm |
Width | 328 mm |
Depth | 108 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ