![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-134218-WEB-R.jpg)
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA PRACTIBOX S 1X8 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI
PRACS
Legrand
ROZDZIELNICA NAŚCIENNA PRACTIBOX S 1X8 Z DRZWIAMI PRZEZROCZYSTYMI
REF. 134218
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971197510
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
86,74 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 8 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 0 mm |
Built-in height | 222 mm |
Built-in width | 252 mm |
Inner depth | 70 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Height | 226 mm |
Width | 256 mm |
Depth | 100 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 8 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
WYBIERZ