ROZDZIELNICA IZOLACYJNA S4 BIAŁA
OBUD
Legrand
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA S4 BIAŁA
REF. 605270
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971772038
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
10,17 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Rodzaj pokrywy | Brak |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 64 mm |
Built-in height | 136 mm |
Szerokość wbudowania | 83 mm |
Inner depth | 48 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 140 mm |
Szerokość | 87 mm |
Depth | 68 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 4 |
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |