Skip to main content
Logo print

ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 2X18 1000 VDC IP65

RNPV Legrand

ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 2X18 1000 VDC IP65

REF. 414036 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064140362
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
757,62 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting method Surface mounted
Number of rows 2
Width in number of modular spacings 18
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 157 mm
Built-in height 428 mm
Built-in width 444 mm
Inner depth 89 mm
Earthing terminal block No
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour Grey
RAL-number 7046
Degree of protection (IP) IP65
Height 432 mm
Width 448 mm
Depth 161 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 36
Degree of impact strength (IK) IK09
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -25-55 °C
Fitted with rainproof plate protection No

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE03234AB_01.pdf pdf (0.35 Mo)
Dane techniczne
F01250EN-04.pdf pdf (0.66 Mo)
Dane techniczne
F01250PL_01 (2).pdf pdf (0.67 Mo)
Dane techniczne
LE03251AB_01.pdf pdf (0.59 Mo)