ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 1X18 1000 VDC IP65
RNPV
Legrand
ROZDZIELNICA DLA FOTOWOLTAIKI PLEXO3 PV 1X18 1000 VDC IP65
REF. 414035
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064140355
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
466,97 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 137 mm |
Built-in height | 278 mm |
Built-in width | 444 mm |
Inner depth | 89 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 282 mm |
Width | 448 mm |
Depth | 141 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 18 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Dokumentacja
4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ