![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036937-WEB-R.jpg)
ROZDZIELNICA ATLANTIC 800X600X300
ATLN
Legrand
ROZDZIELNICA ATLANTIC 800X600X300
REF. 036937
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970696625
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 283,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 800 mm |
Width | 600 mm |
Depth | 300 mm |
Built-in depth | 305 mm |
Inner depth | 280 mm |
Material plate thickness cabinet | 1.25 mm |
Material plate thickness door/cover | 1.8 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 1 |
Extension possible | No |
Housing material | Steel |
Surface protection | Powder coating |
With mounting plate | Yes |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | No |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | I |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | Other |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Autocad 3D
Plik BIM
Autocad 3D
5 dokumenty
Certyfikat
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Certyfikat
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ