![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036974-WEB-R.jpg)
ROZDZIELNICA ATLANTIC 600X600X250 SZK
ATLN
Legrand
ROZDZIELNICA ATLANTIC 600X600X250 SZK
REF. 036974
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970696854
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 172,78 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Rodzaj drzwi | Pojedynczy |
Transparent cover/door | Yes |
With lock | Yes |
Height | 600 mm |
Width | 600 mm |
Depth | 250 mm |
Głębokość wbudowania | 255 mm |
Głębokość wewnętrzna | 230 mm |
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 1 mm |
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej | 1.5 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Liczba otworów pod flansze | 1 |
Extension possible | No |
Housing material | Steel |
Surface protection | Powder coating |
With mounting plate | No |
Do zastosowań zewnętrznych | Tak |
Do ochrony odgromowej | Nie |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Klasa ochronności | I |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Podtrzymanie funkcji | Inne |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
3 dokumenty
Autocad 3D
Plik BIM
Autocad 3D
5 dokumenty
Certyfikat
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
WYBIERZ