Skip to main content
Logo print

ROZDZIELNICA ATLANTIC 1200X800X400 SZ

ATLN Legrand

ROZDZIELNICA ATLANTIC 1200X800X400 SZ

REF. 036956 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970696786
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 136,96 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting method Surface mounted
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
With lock Yes
Height 1200 mm
Width 800 mm
Depth 400 mm
Built-in depth 405 mm
Inner depth 380 mm
Material plate thickness cabinet 1.25 mm
Material plate thickness door/cover 1.5 mm
Colour Grey
RAL-number 7035
Number of openings for flange plates 1
Extension possible No
Housing material Steel
Surface protection Powder coating
With mounting plate Yes
Suitable for outdoor use Yes
Suitable for lightning protection No
Degree of protection (IP) IP66
Protection class I
Degree of impact strength (IK) IK10
Circuit integrity Other

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08301AA-01.pdf pdf (0.77 Mo)
Poradnik techniczny
2 dokumenty
Autocad 3D
036956.dwg dwg (0.06 Mo)
5 dokumenty
Certyfikat
TUV GS-R 60175536 (1.67 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR703246 (0.59 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-023-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Certyfikat