Ten produkt jest wycofany
ROZDZIELACZ SYGNAŁU TV KABLOWEJ, 4 WYJŚCIA
MULTI
Legrand
ROZDZIELACZ SYGNAŁU TV KABLOWEJ, 4 WYJŚCIA
REF. 413019
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064130196
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of outputs | 4 |
---|---|
Number of inputs | 1 |
Model | Split band amplifier |
Power adaptor | Enclosed |
Remote feedable | No |
Equalizer | No |
Level adjuster | No |
Width | 71.2 mm |
Height | 78.2 mm |
Depth | 69.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 9-9 V |
Supply current | 0.310-0.310 A |
Colour | Grey |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ