ROZDZIELACZ SYGNAŁU TELEFONICZNEGO Z FILTREM ADSL
MULTI
Legrand
ROZDZIELACZ SYGNAŁU TELEFONICZNEGO Z FILTREM ADSL
REF. 413015
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064130158
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
184,62 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Ethernet | Yes |
---|---|
Fast Ethernet | Yes |
Number of ports 10 Mbps BNC | 0 |
Number of ports 10 Mbps AUI | 0 |
Number of ports 10 Mbps of ST | 0 |
Number of ports 10/100 Mbps M12 | 0 |
Number of ports 100 Mbps SC | 0 |
Number of ports 100 Mbps MT RJ | 0 |
Number of ports 1000 Mbps SC | 0 |
Number of ports 1000 Mbps LC (LX) | 0 |
Number of ports 1000 Mbps LC (SX) | 0 |
Number of ports 1000 Mbps MT RJ | 0 |
Number of ports 10 Gbps LC (LR) | 0 |
Number of ports 10 Gbps LC (SR) | 0 |
Number of ports 10 Gbps LC (LX) | 0 |
---|---|
Number of ports 10 Gbps LC (SX) | 0 |
Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
Construction type | Other |
Height | 76.1 mm |
Width | 35.6 mm |
Depth | 69.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | Other |
Mounting method | DIN rail |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ